VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    VAL Small washbasin 450 mm

    3.0 nga 5 yje3.0(5 vlerësime)
    Countertop small washbasin Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 450 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
    Specifikime teknike
    • Referencë unike815281
    • Familja e produkteveVAL
    • Grupi i produkteveBasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-06-02
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)420
    • Gjerësia (mm)450
    • Thellësia (mm)115
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorSaphirKeramik
    • Projektuar nëZvicër
    • Prodhuar nëAustri
    • Weight Net (kg)10.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar