LAUFEN PRO S Small washbasin 450 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin 450 mm

Small washbasin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31 dimensions 450 x 340 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole, without overflow, without tap hole and overflow, without tap hole/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, siphon cover, furnitureOrder no. 81596.1
Specifikime teknike
  • Referencë unike815961
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO S
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)145
  • Gjerësia (mm)340
  • Thellësia (mm)450
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)10
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815