VAL Washbasin undersurface ground 650 mm
LAUFEN

VAL Washbasin undersurface ground 650 mm

Washbasin undersurface ground Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 650 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, bathtubs, furniture
Specifikime teknike
  • Referencë unike816284
  • Familja e produkteveVAL
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)420
  • Gjerësia (mm)650
  • Thellësia (mm)115
Të ngjashme
  • Materiali kryesorSaphirKeramik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)14
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar