INO Small washbasin, undersurface ground 450 mm
LAUFEN

INO Small washbasin, undersurface ground 450 mm

Small washbasin undersurface ground Laufen INO, SaphirKeramik EN 31 dimensions 450 x 410 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
Specifikime teknike
  • Referencë unike816300
  • Familja e produkteveINO
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)410
  • Gjerësia (mm)450
  • Thellësia (mm)120
Të ngjashme
  • Materiali kryesorSaphirKeramik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)7.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar