SONAR Small washbasin, undersurface ground 410 mm
LAUFEN

SONAR Small washbasin, undersurface ground 410 mm

Small washbasin, undersurface ground, incl. ceramic waste cover
Specifikime teknike
  • Referencë unike816341
  • Familja e produkteveSONAR
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)170
  • Gjerësia (mm)410
  • Thellësia (mm)420
Të ngjashme
  • Materiali kryesorSaphirKeramik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)9.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basin systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures