LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm

4.0 nga 5 yje4.0(7 vlerësime)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 360 x 250 mm, angular, 1 tap hole right, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap hole, furniture, Order no. 81695.5
Specifikime teknike
  • Referencë unike816955
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)250
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)165
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)7.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet