LIVING Countertop washbasin 500 mm
LAUFEN

LIVING Countertop washbasin 500 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 500 x 460 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap, holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, furniture Order no. 81743.2
Specifikime teknike
  • Referencë unike817432
  • Familja e produkteveLIVING
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)155
  • Gjerësia (mm)460
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)20
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar