LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81795.2
Specifikime teknike
  • Referencë unike817952
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)170
  • Gjerësia (mm)480
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)17.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar