LAUFEN PRO S Siphon cover 162 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Siphon cover 162 mm

Siphon cover LAUFEN PRO S, sanitary ceramic matching small washbasin order no. 81596.1 Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81996.4
Specifikime teknike
  • Referencë unike819964
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO S
  • Grupi i produkteveCOVERS AND DIVIDERS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)335
  • Gjerësia (mm)234
  • Thellësia (mm)162
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)6.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815