FLORAKIDS Wall-hung WC
LAUFEN

FLORAKIDS Wall-hung WC

Wall-hung WC pan washdown LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, for conealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 310 x 520 x 365 mm, ceramic seat height 350 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat & cover, 89103.0, WC seat & cover with automatic, lowering 89103.1, WC seat , 89103.2, Order no. 82003.1
Specifikime teknike
  • Referencë unike820031
  • Familja e produkteveFLORAKIDS
  • Grupi i produkteveWCs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)300
  • Gjerësia (mm)520
  • Thellësia (mm)310
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)14
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar