VAL Wall-hung WC, rimless, washdown
VAL Wall-hung WC, rimless, washdown
    LAUFEN

    VAL Wall-hung WC, rimless, washdown

    Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim
    Specifikime teknike
    • Referencë unike820281
    • Familja e produkteveVAL
    • Grupi i produkteveWCs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-03-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)365
    • Gjerësia (mm)530
    • Thellësia (mm)390
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëZvicër
    • Prodhuar nëZvicër
    • Weight Net (kg)19.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures