PALACE Wall-hung WC, washdown
LAUFEN
Të arkivuara

PALACE Wall-hung WC, washdown

Wallhung WC pan washdown LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 560 x 375 mm, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, closed water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat and cover 89170.0, WC seat and cover with automatic lowering, 89170.1 Order no. 82070.0
Specifikime teknike
  • Referencë unike820700
  • Familja e produktevePALACE
  • Grupi i produkteveWCs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)380
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)560
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)26
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505