LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown

4.3 nga 5 yje4.3(6 vlerësime)
Wallhung WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 340 mm, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0, WC seat and, cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82095.6
Specifikime teknike
  • Referencë unike820956
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveWCs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)430
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)530
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)25.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505