LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout

4.7 nga 5 yje4.7(7 vlerësime)
Wall-hung WC pan, washout LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, 5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 350 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat & cover, 89395.5, 89695.0 WC seat & cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82095.9
Specifikime teknike
  • Referencë unike820959
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveWCs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)350
  • Gjerësia (mm)530
  • Thellësia (mm)365
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)27
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar