LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown

4.5 nga 5 yje4.5(6 vlerësime)
Wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 33, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 340 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82096.6
Specifikime teknike
  • Referencë unike820966
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveWCs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)345
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)530
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëSwitzerland
  • Weight Net (kg)21.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505