LAUFEN PRO Floorstanding WC
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for, for cistern wall mounted, EN 997, EN 33, 6/5-l-flush, dimensions 360 x 545 x 400 mm, outlet vertical, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat & cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat & cover with automatic lowering 89195.1, 89395.3, Order no. 82195.7
Specifikime teknike
  • Referencë unike821957
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveWCs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)360
  • Gjerësia (mm)545
  • Thellësia (mm)400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)16.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar