KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical

Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
Specifikime teknike
  • Referencë unike823337
  • Familja e produkteveKartell • LAUFEN
  • Grupi i produkteveWCs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-09-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)430
  • Gjerësia (mm)370
  • Thellësia (mm)560
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures