CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
LAUFEN

CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system

4.8 nga 5 yje4.8(20 vlerësime)
One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
Specifikime teknike
  • Referencë unike823567
  • Familja e produkteveCRISTAL
  • Grupi i produkteveOne-piece WC
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)710
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëKinë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets