KOMPAS Wall-hung WC, rimless, washdown
LAUFEN

KOMPAS Wall-hung WC, rimless, washdown

Wallhung WC, rimless, washdown, Laufen-KOMPAS, sanitary ceramic, with seat and cover, Thermoplast, removable for concealed cistern EN 997, EN 33, min. 4/2-l-flush, dimensions 360 x 500 x 350 mm Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC
Specifikime teknike
  • Referencë unike825158
  • Familja e produkteveKOMPAS
  • Grupi i produkteveWCs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)355
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)16.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar

Rajoni i disponueshëm

Europe
Suedi