MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Cistern LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic EN 14055, dimensions 380 x 175 x 400 mm Dual-Flush 6/3-l option 278 Dual-Flush 4,5/3-l option 750 (Green Version) water inlet side left, side right (3/8”), rear (3/8”-1/2”) matching floorstanding WC pan order no. 82454.1 and wallhung WC pan order no. 82054.5 Special feature: water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82654.0
Specifikime teknike
  • Referencë unike826540
  • Familja e produkteveMODERNA/MODERNA R
  • Grupi i produkteveCISTERNS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)330
  • Gjerësia (mm)175
  • Thellësia (mm)380
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)11
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCToilet tanks
  • UNSPSC code30181515

Rajoni i disponueshëm

Europe