MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Cistern LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic dimensions 380 x 175 x 400 mm Dual-Flush 6/3-l option 291 Dual-Flush 4,5/3-l option 753 (Green Version) water inlet bottom left (1/2“) matching floorstanding WC pan order no. 82454.1 and wall-hung WC pan order no. 82054.5 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82654.3
Specifikime teknike
  • Referencë unike826543
  • Familja e produkteveMODERNA/MODERNA R
  • Grupi i produkteveCISTERNS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)330
  • Gjerësia (mm)380
  • Thellësia (mm)175
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)11
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCToilet tanks
  • UNSPSC code30181515