LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic, DIN 19542, dimensions 380 x 175 x 360 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet side left, side right (3/8”), matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5 option 000/204, 82495.6, 82495.7, 82495.8 option 000/204, 82495.9, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 264 Order no. 82695.2
Specifikime teknike
  • Referencë unike826952
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveCISTERNS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)360
  • Gjerësia (mm)175
  • Thellësia (mm)380
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)12.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCToilet tanks
  • UNSPSC code30181515