RIGO 827360 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, vertical S-trap, without fixing holes for floor installation,  incl. cistern
LAUFEN

RIGO 827360 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, vertical S-trap, without fixing holes for floor installation, incl. cistern

Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, vertical S-trap, with 2 fixing holes for floor installation, incl. cistern
Specifikime teknike
  • Referencë unike827360
  • Familja e produkteveRIGO
  • Grupi i produkteveWCs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-09-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)860
  • Gjerësia (mm)650
  • Thellësia (mm)360
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures