PALACE Cistern, Dual-Flush, water inlet at the bottom right
LAUFEN

PALACE Cistern, Dual-Flush, water inlet at the bottom right

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom right 1/2” brass, Scandinavia Standard, matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 231, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 82870.5
Specifikime teknike
  • Referencë unike828705
  • Familja e produktevePALACE
  • Grupi i produkteveCISTERNS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)420
  • Gjerësia (mm)380
  • Thellësia (mm)160
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)14.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti