PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6/option 231
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6/option 231

Cistern Laufen-PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic dimensions 360 x 175 x 435 mm Dual-Flush 6/3-l option 291 Dual-Flush 4,5/3-l option 753 (Green Version) water inlet bottom left (1/2“) matching floorstanding WC pan, order no. 82480.6/option 231 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82880.3
Specifikime teknike
  • Referencë unike828803
  • Familja e produktevePALOMBA COLLECTION
  • Grupi i produkteveCisterns
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)435
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)175
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)15
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar