KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the back in the centre
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the back in the centre

Cistern, rear water inlet (centre)
Specifikime teknike
  • Referencë unike829331
  • Familja e produkteveKartell • LAUFEN
  • Grupi i produkteveCISTERNS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)395
  • Gjerësia (mm)380
  • Thellësia (mm)160
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)14
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCToilet tanks
  • UNSPSC code30181515
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures