UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
LAUFEN

UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)

Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
Specifikime teknike
  • Referencë unike829660
  • Familja e produkteveUNIVERSAL
  • Grupi i produkteveCISTERNS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-09-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)980
  • Gjerësia (mm)140
  • Thellësia (mm)400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks