KARTELL BY LAUFEN 829661 Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 829661 Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)

Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)
Specifikime teknike
  • Referencë unike829661
  • Familja e produkteveKartell • LAUFEN
  • Grupi i produkteveCISTERNS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-09-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)140
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)980
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCToilet tanks
  • UNSPSC code30181515
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures