LAUFEN PRO Cistern, water connection at the bottom right and left, for Australia
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern, water connection at the bottom right and left, for Australia

Cistern, water connection at the bottom right and left, for Australia
Specifikime teknike
  • Referencë unike829957
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveCISTERNS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)395
  • Gjerësia (mm)375
  • Thellësia (mm)160
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)13.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCToilet tanks
  • UNSPSC code30181515
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Oceania
Australi
Fiji
Guam
Ishujt Cook
Ishujt Marshall
Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara
Ishujt Pitcairn
Ishujt Solomon
Ishujt Veriore të Marianës
Kaledonia e Re
Kiribati
Nauru
Niue
Norfolk Island
Palau
Papua Guinea e Re
Samoa
Samoa amerikane
Shtetet Federale të Mikronezisë
Timor-Leste
Tokelau
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Wallis dhe Futuna
Zelanda e Re
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit