SONAR Wall-hung bidet
LAUFEN

SONAR Wall-hung bidet

Wall-hung bidet
Specifikim
  • Wallhung bidet Laufen-SONAR, sanitary ceramic EN 35, dimensions 370 x 540 x 300 mm 1 centre tap hole concealed trap, concealed fixation Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 83034.1
Specifikime teknike
  • Referencë unike830341
  • Familja e produkteveSONAR
  • Grupi i produkteveBidets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)300
  • Gjerësia (mm)540
  • Thellësia (mm)370
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets