LAUFEN PRO Wall-hung bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung bidet

5.0 nga 5 yje5.0(5 vlerësime)
Wallhung bidet LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 530 x 335 mm, 1 centre tap hole, concealed trap, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), lateral mounting, holes for water connection Order no. 83095.2
Specifikime teknike
  • Referencë unike830952
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveBIDETS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)335
  • Gjerësia (mm)530
  • Thellësia (mm)360
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)16.9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCBidets
  • UNSPSC code30181502