ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet

Wall-hung bidet LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 390 x 585 x 355 mm, 1 centre tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, concealed fixation, Special feature: vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), lateral, mounting holes for water connection, Order no. 83097.1
Specifikime teknike
  • Referencë unike830971
  • Familja e produkteveILBAGNOALESSI ONE
  • Grupi i produkteveBidets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)415
  • Gjerësia (mm)390
  • Thellësia (mm)585
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
  • Weight Net (kg)20.8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
  • IFC classificationTerminali Sanitar