KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet

Floorstanding bidet KARTELL BY LAUFEN sanitary ceramic EN 35, dimensions 370 x 560 x 430 mm 1 centre tap hole, waste and overflow system GEBERIT, back to wall, concealed trap, concealed fixation Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, ceramic valve cover plate Order no. 832331
Specifikime teknike
  • Referencë unike832331
  • Familja e produkteveKartell • LAUFEN
  • Grupi i produkteveBIDETS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-03-05
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)430
  • Gjerësia (mm)370
  • Thellësia (mm)545
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
  • Weight Net (kg)22
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCBidets
  • UNSPSC code30181502