PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet
LAUFEN
Të arkivuara

PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 997, EN 35, dimensions 360 x 560 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83280.1
Specifikime teknike
  • Referencë unike832801
  • Familja e produktevePALOMBA COLLECTION
  • Grupi i produkteveBidets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)430
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)560
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)24
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
  • IFC classificationTerminali Sanitar