LAUFEN PRO Floorstanding bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 35, dimensions 360 x 580 x 400 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes Order no. 83295.1
Specifikime teknike
  • Referencë unike832951
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveBIDETS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)400
  • Gjerësia (mm)580
  • Thellësia (mm)360
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)20
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCBidets
  • UNSPSC code30181502