LAUFEN PRO Floorstanding bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 35, dimensions 360 x 530 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83295.2
Specifikime teknike
  • Referencë unike832952
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveBIDETS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)430
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)530
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)19.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCBidets
  • UNSPSC code30181502