ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, dimensions 390 x 585 x 415 mm, 1 centre tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: Surface refinement LCC (only white), vacuum checked, Order no. 83297.1
Specifikime teknike
  • Referencë unike832971
  • Familja e produkteveILBAGNOALESSI ONE
  • Grupi i produkteveBidets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)415
  • Gjerësia (mm)390
  • Thellësia (mm)585
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëSwitzerland
  • Weight Net (kg)22.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCBidets
  • UNSPSC code30181502
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 PërshkrimBidets