TAMARO Urinal
LAUFEN

TAMARO Urinal

4.9 nga 5 yje4.9(15 vlerësime)
Siphonic urinal LAUFEN TAMARO, sanitary ceramic, DIN 1390, dimensions 395 x 360 x 770 mm, minimum 1-l flush, water inlet concealed, outlet horizontal or vertical, flushing rate minimum 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, siphon with horizontal outlet, siphon with vertical outlet and connection bend, Order no. 84009.0
Specifikime teknike
  • Referencë unike840090
  • Familja e produkteveTAMARO
  • Grupi i produkteveUrinals
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)770
  • Gjerësia (mm)395
  • Thellësia (mm)360
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
  • Weight Net (kg)21.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • IFC classificationTerminali Sanitar