VAL Urinal without mounting holes for cover
LAUFEN

VAL Urinal without mounting holes for cover

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Specifikime teknike
  • Referencë unike840285
  • Familja e produkteveVAL
  • Grupi i produkteveURINALS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-08-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)560
  • Gjerësia (mm)305
  • Thellësia (mm)365
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC010235
  • Emri ETIMUrinal
  • Emrin UNSPSCUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures