VAL Urinal, mains operated
LAUFEN

VAL Urinal, mains operated

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth, vandalproof
Specifikime teknike
  • Referencë unike840286
  • Familja e produkteveVAL
  • Grupi i produkteveURINALS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-08-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)560
  • Gjerësia (mm)305
  • Thellësia (mm)365
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC010235
  • Emri ETIMUrinal
  • Emrin UNSPSCUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures