VILA Urinal, without holes for cover
LAUFEN

VILA Urinal, without holes for cover

Siphonic urinal LAUFEN VILA, sanitary ceramic, EN 13407, dimensions 310 x 280 x 490 mm, 1-l flush, water inlet concealed, outlet horizontal, flushing rate minimum, 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, 1-litre siphon with horizontal outlet DN 50, (standard Europe, except CH and UK) and outlet DN 40 (standard CH), 2-litre siphon with horizontal outlet DN 40 (standard UK), urinal cover, Order no. 84114.2
Specifikime teknike
  • Referencë unike841142
  • Familja e produkteveVILA
  • Grupi i produkteveUrinals
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)405
  • Gjerësia (mm)305
  • Thellësia (mm)285
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)14.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • IFC classificationTerminali Sanitar