COLLEGE School-washbasin 600 mm
LAUFEN

COLLEGE School-washbasin 600 mm

School washbasin LAUFEN COLLEGE, sanitary ceramic, dimensions 600 x 450 mm, symmetric, without tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), 1 centre tap hole, 1 centre tap hole midden basin Order no. 85760.0
Specifikime teknike
  • Referencë unike857600
  • Familja e produkteveCOLLEGE
  • Grupi i produkteveBASINS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)225
  • Gjerësia (mm)455
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëAustri
  • Weight Net (kg)24
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar