KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm
LAUFEN
Të arkivuara

KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm

Combipack 500 mm, washbasin 'slim' with vanity unit with 2 drawers, incl. drawer organiser
Specifikime teknike
  • Referencë unike860331
  • Familja e produkteveKartell • LAUFEN
  • Grupi i produkteveCompounds
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)725
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)43
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings