LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm

Pack washbasin with furniture LAUFEN PRO S Washbasin: sanitary ceramic, EN 31, dimensions (WxD) 600 x 500 mm, angular, 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Vanity unit: Body/Front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front, dimensions (WxHxD) 595 x 440 x 495 mm Further options / accessories: Towel rail chromed, bathtubs, furniture
Specifikime teknike
  • Referencë unike860962
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO S
  • Grupi i produkteveCOMPOUNDS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-18
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)460
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)41.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56