LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 800 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 800 mm

Combipack 800 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Base' with 2 drawers, incl. drawer organiser
Specifikime teknike
  • Referencë unike864961
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO S
  • Grupi i produkteveCOMPOUNDS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)610
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)52.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings