LAUFEN PRO Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side

Shower tray, rectangular, outlet at short side
Specifikim
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH215959
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveSHOWER TRAYS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)46
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)1800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast marble
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases