MEDA Back-to-wall bathtub
LAUFEN

MEDA Back-to-wall bathtub

4.0 nga 5 yje4.0(5 vlerësime)
Back-to-wall bathtub
Specifikim
  • Compatible with: H294103 Neck cushion, black, self-adhesive, for curved bathtub contours
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH220117
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)590
  • Gjerësia (mm)1800
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast marble
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures