FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, including fixing set, overflow set
LAUFEN

FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, including fixing set, overflow set

Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, including fixing set, overflow set
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH517FM6-1091
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-01-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)525
  • Thellësia (mm)425
Të ngjashme
  • Materiali kryesorEnamel
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks