Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
laufen/products/ee51ad1f-4317-4a3c-acc4-6a658d2e86e2
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Tualeti
CLEANET MEDA Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Në dispozicion në SHBA
LAUFEN
Ndjek
CLEANET MEDA Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
H604110
Familja e produkteve
Cleanet
Grupi i produkteve
CLEANET MEDA
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-06-16
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
440
Gjerësia (mm)
370
Thellësia (mm)
540
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H604110000S002
Certifikimet e produkteve
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Përshkrimet teknike
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H604110000S002
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Vitreous china
Materiali dytësor
Plastik
Projektuar në
Zvicër
Prodhuar në
Republika Çeke
Weight Net (kg)
30.8
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Tualeti
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_89
Uniclass 2015 Përshkrim
Toilets
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Water Closets
OmniClass Number
23-31 19 19
OmniClass Title
Water Closets
Produkte të ngjashme
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Shkarko
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Shkarko
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Shkarko
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Shkarko
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Shkarko
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Shkarko