Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
laufen/products/6764fe6b-6b49-42bb-94bc-09f0f3a52cb9
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Tualeti
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Në dispozicion në SHBA
LAUFEN
Ndjek
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
H605110
Familja e produkteve
Cleanet
Grupi i produkteve
CLEANET MEDA
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-06-16
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
515
Gjerësia (mm)
370
Thellësia (mm)
540
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H605110000S002
Certifikimet e produkteve
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Përshkrimet teknike
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H605110000S002
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Vitreous china
Materiali dytësor
Plastik
Projektuar në
Zvicër
Prodhuar në
Republika Çeke
Weight Net (kg)
34.8
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Tualeti
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_89
Uniclass 2015 Përshkrim
Toilets
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Water Closets
OmniClass Number
23-31 19 19
OmniClass Title
Water Closets
Produkte të ngjashme
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Shkarko
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Shkarko
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Shkarko
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Shkarko
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Shkarko
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Shkarko